Termékek közzététele
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
    Archivált

    ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)

    Self-contained, ready-to-install in-ceiling ES speaker with 5-1/4" coaxial driver produces excellent intelligibility for speech and full-frequency response for music—ideal for commercial or residential use.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, USA)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No. 205-12 (General Signaling, Canada)
    Specifikáció
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      1. Driver: 5-1/4 in. coaxial driver with high-frequency Mylar tweeter/acoustic lens
      2. Transformer: 16W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      3. Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      4. Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      5. Mounting Aids: Plastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
      6. Optional: Rough-in bridge for the 6-1/2" speaker will also work with this model (order model ES-6-RIB separately).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóes-52t_5-inch-coaxial-speaker
    • TermékcsaládSpeakers
    • TermékcsoportCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers