Termékek közzététele
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
    Archivált

    SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)

    Above ceiling 12W sound masking speaker with 8 in. dual cone driver, 70V transformer, grille and round backbox with wire hangers, S-hooks and chain. Black finish.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    • Made in the U.S.A. with global components
    • Certified U.S. steel
    • UL 1480A Listed
    • UL 2043 Suitable for use in return air plenum space
    • CSA 22.2 No. 205-12 for use in Canada


    Specifikáció
    • Speaker Assembly Includes

      • Driver:  8 in. 12W dual cone
      • Transformer:   70V (0.25, 0.5, 1, 2, 4W).
      • Enclosure:  325 cu.in. volume (3.93 in. deep), externally accessible leads, SG handibox cover with knockouts, Romex connector.
      • Grille:  Perforated steel grille with 12.875 in. diameter. Black.
      • Mounting Aids:  Removable wire hangers, S-hooks, and 4 ft. chain. Does not include rigging hardware.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólowell_sm_series_sm805a
    • TermékcsaládSpeakers
    • TermékcsoportSound Masking Speakers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 leírásSound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 51 16
    • CSI MasterFormat 2014 névPublic Address Systems
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security