Termékek közzététele
(ACL3) Advantage Continuous Linear
LSI Industries

(ACL3) Advantage Continuous Linear

The Advantage Continuous Linear (ACL3) is a specification-grade linear platform that offers tremendous value for any commercial project. The ACL3 offers seamless continuous runs with both direct and indirect illumination options to control glare in any application. 90 degree illuminated corner options help complete a full rectangle for conference rooms, open office or reception areas.

At an ultra-high color rendering index (90 CRI minimum), object colors in the space are realistically rendered. The ACL3 is offered in truly universal input voltage of 120-347V for applications in both US and Canada.

A range of controls options are offered with the ACL3 for both code compliance and energy savings. Third party controls (3PC) integration is a unique feature offered by LSI to provide additional flexibility where LSI light fixtures are available with other manufacturer’s controls platforms.

Additional lumen packages and finishes available. Contact LSI Customer Service or Quotes for shop drawings or pricing information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóadvantagecontinuouslinear
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportArchitectural Linear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó