Termékek közzététele
(XGBM) Greenbriar® Area Light
LSI Industries

(XGBM) Greenbriar® Area Light

4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

LSI ‘s XGBM LED area light reflects LSI’s commitment to incorporate the most up-to-date technology not only to provide high lumen output, but to do it at the highest efficacy (over 120 LPW) and most competitive price possible.  The XGBM delivers bright uniform lighting at lower light levels with essentially no light trespass.

With the top-access housing, the XGBM is easy to install and requires virtually no service.  Recognizing the importance in saving energy, the XGBM features a number of energy-control options such as dimming, bi-level switching, integral motion sensor and LSI’s wireless control and information systems to allow you to best manage the light and energy consumption in your parking lot.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-area-light-xgbm
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportArea Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)49.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring