Termékek közzététele
(ASC) Recessed Direct/Indirect
LSI Industries

(ASC) Recessed Direct/Indirect

The LED ASC is recessed direct/indirect ambient fixture specially designed to spread uniform illumination throughout the interior room cavity hitting vertical surfaces from ceiling to floor. This high performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your space. With their exceptionally long life, the LED light source makes the ASC virtually maintenance free.

  • Frosted extruded acrylic lens with micro prisms for maximum diffusion, even illumination – minimal diode visibility
  • Choice of 18 lumen outputs – up to 5910
  • Available in 2’ x 2’, 2’ x 4’ and 1’ x 4’ sizes
  • Cool white, neutral white and warm white color temperatures
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-asc
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportTroffers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó