Termékek közzététele
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips
LSI Industries

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs.

Our Gen 1 version is available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures.

Our Gen 2 version provides even more flexibility with choices in 2ft, 4ft, and 8ft and is fully selectable in both lumens (3 choices) and color temperatures (4 choices).  These units can be installed individually or in continuous rows and provide wonderful glare-free lighting with both a curved or square lens selection.

Ideal Applications:  Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Who sells our products? Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. See our Sales Representative Locator.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ast-gen2_commercial
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportStrips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-11-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.75
  • Szélesség (hüvelyk)4.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó