Termékek közzététele
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips
LSI Industries

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the AST is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The frosted lens provides uniform lumen output with soft, reduced brightness. Available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures, the AST is a flexible solution for all applications.

Ideal Applications: Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ast-industrial
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportIndustrial Strips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.75
  • Szélesség (hüvelyk)4.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó