Termékek közzététele
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed
LSI Industries

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

The CURV LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing features a frosted acrylic lens. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available 4’ and 8’ lengths with a 0–10V dimming standard and has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-curv
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportArchitectural Linear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring