Termékek közzététele
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed
LSI Industries

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

The LED EGW fixture provides excellent lighting in heavy-duty, high-impact reinforced fiberglass housing. With its 2′ or 4’ gasketed design the LED EGW is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with either a frosted or clear lens, both made from high-impact acrylic, and symmetrical distribution for outstanding light delivery.

The LED EGW fixture’s sloped housing design promotes water displacement and has NSF/ ANSI Standard 2 rated housing. The gear tray snaps out for easy driver access and housing is painted after fabrication. It has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-egw
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportEnclosed & Gasketed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.25
  • Szélesség (hüvelyk)14.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring