Termékek közzététele
(HPG) High Output Parking Garage Fixture
LSI Industries

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-hpg
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportGarage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.1
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)13.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névCanopy
  • UNSPSC kód30151902
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring