Termékek közzététele
(LAD4) Architectural New Construction
LSI Industries

(LAD4) Architectural New Construction

The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-lad4
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportDownlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.63
  • Szélesség (hüvelyk)4.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring