Termékek közzététele
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
    LSI Industries

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    With integrated field selectability, CCT or lumen package can be changed at any time with the flick of a switch. This provides tremendous flexibility to both installers and end users.

    Remote emergency battery options and controls are available. Contact factory for details.

    Check out the quick ship SKUs on the specification sheet for immediate project needs.

    Specifikáció
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólsi-ladho-high-output-downlights
    • TermékcsaládIndoor Lighting
    • TermékcsoportDownlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 leírásDownlights
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures