Termékek közzététele
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect
LSI Industries

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

The LDI LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy gauge steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing offers three shielding options including parabolic louver, solid flat blade louver and perforated flat blade louver. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available in 4’, 8’, and 12’ lengths with a 0–10V Dimming standard. This product has a limited 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ldi
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportArchitectural Linear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó