Termékek közzététele
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area
LSI Industries

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-mrm
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportArea Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-08
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.6
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)31.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)30
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring