Termékek közzététele
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount
LSI Industries

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

The Opulence Series Area Light features a sleek and low profile arm that mounts to both round and square poles (B2 drill pattern) without the need for an adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers as well as contemporary tapered pole with matching base. Companion luminaire versions are also available for post top, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ops-sa
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportArea Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.07
  • Szélesség (hüvelyk)20.62
  • Mélység (hüvelyk)20.62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó