Termékek közzététele
(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted
LSI Industries

(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires provide versatility with a wide variety of mounting options and styles. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem and are available with a decorative shroud (painted to match housing or translucent for uplight). Optional uplight delivers either 5 or 10% uplight and a 2″ stem adapter can be used for mounting to our LifeStyle classic hook brackets.  Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ops-sd_out_canopy
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportCanopy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.07
  • Szélesség (hüvelyk)20.62
  • Mélység (hüvelyk)20.62
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring