Termékek közzététele
(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable
LSI Industries

(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

The OPT FS delivers a superior replacement option for traditional fluorescent tube recessed troffer fixtures. Standard 2x2 and 2x4 troffer sizes available to suit any office application and layout. This recessed luminaire can be used for general office lightings. This flexible, high efficacy luminaire provides long-life and uniform illumination with three settings of color temperatures and wattages.

The OPT Lensed Troffer’s high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates bright spots from individual LEDs and provides high vertical illumination, improving visual comfort. It has an optional 120-277V integral emergency battery pack to meet critical life-safety standby lighting requirements and dims down to 10%. With a 2-Day Quick-Ship, this product has a 5-year warranty.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-optfs
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportTroffers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó