Termékek közzététele
(RSS) Rectilinear Suspended Series
LSI Industries

(RSS) Rectilinear Suspended Series

The RSS architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space. The RSS lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state of the art LEDs. It is the perfect choice to showcase high-end hotel lobbies, class A offices, universities and retail spaces. The RSS luminaire is available in multiple configurations for direct or direct/indirect illumination and can be row mounted seamlessly and wired end to end. Also available are lighted corners, daylight and occupancy sensors as well as a variety of mounting accessories.


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLSI-RSS
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportArchitectural Linear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring