Termékek közzététele
(S) Strip
LSI Industries

(S) Strip

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

The sleek architectural S is designed with tooless entry features saving time and money on installation. Optimizing Industry LED technology, the S series delivers unparalleled performance and efficiency meeting stringent energy requirements. Offering 3000K, 3500K, 4000K and 5000K color temperatures. Innovative programmable drivers offer expansive lumen packages and comes standard with 0-10V dimming down to 1%. Designed with uncompromised aesthetics, the high-performance luminaire is well suited for commercial, industrial, retail and residential applications.

  • Available in 2’, 4’ and 8’ product configurations
  • Optimized performance and efficiency up to 147 Lpw (SDL model) and 159 Lpw (S model)  
  • Expanded lumen packages ranging from 1500 to 18000
  • 80CRI with choice of color temperatures 3000K, 3500K, 4000K and 5000K
  • Standard universal voltage (120-277V) driver; 0-10V dimming to 1%
  • Surface, chain, and pendant mount with choice of accessories to offering flexible installation 
  • Optional factory installed pre-wired plug-in  assembly for continuous row
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-s_led
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportStrips
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Lineáris lámpák
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 00
  • OmniClass névElectrical Lighting
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó