Termékek közzététele
(SCM) Scottsdale Car Wash
LSI Industries

(SCM) Scottsdale Car Wash

The SCM LED Canopy Luminaire offers exceptional performance, efficiency and a unique LSI design. Features such as multiple lumen packages, outstanding efficacy and field serviceability make it an ideal petroleum and commercial canopy solution. The contractor- friendly SCM luminaire includes fasteners, stem kit and a locking collar for gas canopy applications and is also available in a direct mount for surface mounting applications and a pendant mount configuration.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more product documents and reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-scm_car_wash
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportCar Wash
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.7
  • Szélesség (hüvelyk)16
  • Mélység (hüvelyk)16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)17.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névCanopy
  • UNSPSC kód30151902
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó