Termékek közzététele
(SSW) Commercial Wall Pack Small
LSI Industries

(SSW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The small size features up to 3,000 delivered lumens at 142 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ssw
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportWall Mount Exterior
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10.5
  • Szélesség (hüvelyk)6.45
  • Mélység (hüvelyk)5.57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring