Termékek közzététele
(T2XFL) Traditional Flood
LSI Industries

(T2XFL) Traditional Flood

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Lumen packages from 33,000 to 50,000. Two high-performance distributions are available: a flood optic distribution (NEMA 6×6) for delivering more lumens to the desired target area as well as an extra-wide (NEMA 7X7) distribution that is recommended for short set back distances. Trunnion and slipfitter mounting options available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-t2xfl
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportFlood Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.07
  • Szélesség (hüvelyk)16
  • Mélység (hüvelyk)12.21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring