Termékek közzététele
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
    LSI Industries

    (TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    STRB30 offers a spec grade track lighting solution for the most demanding retail applications. LSI track lighting is designed for ease of installation and efficiency, using the latest in LED technology. STRB30 track head uses integrated chip on board technology and uses a die-cast Aluminum housing for thermal efficiency, providing long life and superior lumen maintenance compared to traditional light sources.


      Specifikáció
      • FEATURES & SPECIFICATIONS - TRKS

        Construction

        • Die-cast aluminum LED housing

        • Die-cast aluminum swivel joint

        • Polycarbonate adapter with copper conductor

        • Directionally adjustable up to 90° tilt and 355° rotation

        • Compatible with Juno style track Optical System

        • LSI track lights utilize integrated chip on board modules

        • 3-step McAdam

        • Minimum CRI of 80

        Electrical

        • High-performance driver features overvoltage, undervoltage, short-circuit and over temperature protection

        • Leading-edge and trailing-edge dimming down to 2%

        • 120V AC Input 50/60 Hz

        • L70 Calculated Life: >61,000 Hours

        • Total harmonic distortion: <20%

        • Power factor: >0.9

        • Input current 0.20A / 0.1A

        • Surge rating: 2.5kV minimum

        Installation

        • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

        • Alignment guides ensure proper alignment between tracks

        Warranty

        • Complete warranty terms located at: https://lsicorp.com/lighting/resources/terms-conditions-warranty/

        Listings

        • cETLus Listed

        • Dry and Damp locations

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítólsi-trks-track-lighting
      • TermékcsaládIndoor Lighting
      • TermékcsoportTrack
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-07-17
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Gyártás helyeEgyesült Államok
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
      • IFC besorolásvilágítási alkatrész
      • Uniclass 2015 kódEF_70_80
      • Uniclass 2015 leírásLighting
      • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 névLighting
      • OmniClass szám23-35 47 11
      • OmniClass névLighting Fixtures

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika
      Egyesült Államok
      Kanada
      Mexikó