Termékek közzététele
(XFLM) Flood Light - Medium
LSI Industries

(XFLM) Flood Light - Medium

The XFLM is the ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor architectural applications. Stunningly good looks, durable construction and outstanding performance are the benchmarks of the XFLM Series. Its architecturally soft-sculptured lines deliver the attention to detail required to properly accentuate your project. The tough, long-lasting construction of its die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Interchangeable LED optical panels provide a choice of distributions which are sure to meet your needs.

Take your pick from multiple high-lumen output LED packages. The XFLM has optimized beam control, external aiming adjustability and superior thermal management. After a quick and easy installation, the XFLM has a minimum of 60,000 hours to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-xflm
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportFlood Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)9.25
  • Szélesség (hüvelyk)14
  • Mélység (hüvelyk)4.31
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000346
  • ETIM-névBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó