Termékek közzététele
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel
LSI Industries

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

The XRT 4×4 recessed panel delivers a high-performance lighting solution for unique architectural spaces in hospitality, automotive, and retail environments. The XRT has a seamless 4-ft by 4-ft high-diffusion acrylic lens provides uniform ambient illumination. Four different lumen packages up to 12,000 lumens and three color temperature options are offered. This product is proudly manufactured in the United States.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-xrt44
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportFlat Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring