Termékek közzététele
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics
LSI Industries

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Mirada Wall Sconce (XWS)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and wide feature set render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. Three lens options let you choose from maximum photometric performance (FTW), maximum lumens per watt (MT) or maximum visual comfort with a diffuse lens (MTD). The clear and diffuse lens options are available in polycarbonate and can be ordered with tamper proof hardware for high abuse applications. The Mirada Wall Sconce also has a wide variety of CCT selections, controls and options as well as companion area, post top and bollard products making it the ideal solution for almost any wall mount application.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-xws-sil
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportWall Mount Exterior
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.32
  • Szélesség (hüvelyk)19.34
  • Mélység (hüvelyk)12.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)30
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring