Termékek közzététele
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light
LSI Industries

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-znm
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportSports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.44
  • Szélesség (hüvelyk)25
  • Mélység (hüvelyk)47.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagSzilikon
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó