Termékek közzététele
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Archivált

    IQ LINE LED

    4.5/5 csillag4.5(11 vélemény)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIQline
    • TermékcsaládLamps
    • TermékcsoportCeiling mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring