Termékek közzététele
NOISE LINE

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

Specifikáció
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNOISE_LINE
  • TermékcsaládLamps
  • TermékcsoportSurface mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)136
  • Mélység (mm)408
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)2.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika