Termékek közzététele
Esmalte Base Solvente
Esmalte Base Solvente

    Esmalte Base Solvente

    A tinta Lukscolor Esmalte Premium Plus protege e decora superfícies de madeira e metal.

    Produto de alta durabilidade e resistência, fácil limpeza, não descasca e oferece máxima proteção às superfícies.

    Specifikáció
    • • 1/16 225ml Rende até 5 m2*
      • Quarto 810ml - Rende até 17 m2* (LUKSYSTEM)
      • Quarto 900ml - Rende até 20 m2*
      • Galão 3,2L - Rende até 67 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 75 m2*

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóluks-esmalte-solvente
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-03-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika