Termékek közzététele
CANYON, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CANYON, Wall Direct/Indirect

Canyon is a narrow linear LED luminaire with a distinctive 1.25" aperture running the length of the housing. Using advanced LED engines and optical control, Canyon provides wide spread uplight and a gentle glow of downlight from a 90/10 indirect and direct light distribution. delivering both efficient and comfortable illumination. Canyon is offered in a choice of color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options. Please see additional specification sheets for Canyon for wall mounting and fluorescent sources.
Specifikáció
  • Size: 4 3/8" x 2 5/8"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant, Wall

    Optics: Hlo, Pmo
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCANW
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportCanyon
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.63
  • Szélesség (hüvelyk)4.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada