Termékek közzététele
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

The Flair Cylinder family is a series of pendant, surface, and wall mounted decorative luminaires featuring refined proportions, attention to detail, and minimalist versatility. It consists of the Flair Sleeve, Flair Diffuser, and Flair Glow Ring. The Flair Diffuser is available in 2"or 3" diameters, while the Flair Sleeve and Flair Glow Ring are available in 3" diameters only.

Specifikáció
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFL2DFCYP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAERA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből