Termékek közzététele
HEX, Wall
Lumenwerx

HEX, Wall

Hex is the distinctive and flexible six-sided luminaire for creative designs. Cell configuration determines the light distribution and overall light output. Each cell is illuminated by its own LED array with consistent light output and brightness across all cells. The 2" wide panels snap into the core armature providing nearly seamless transition from cell to cell, as well as access to LED arrays and driver.
Specifikáció
  • SIZE: 2" X 3 7/16" HEXAGON LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHEXW
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportHex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada