Termékek közzététele
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 3.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Built for scale, the Livv family delivers downlight essentials in a clean architectural form backed by LivvCore™, our proprietary Driver-on-Board technology. Livv’s quick-connect system and below-ceiling access allow for fast, contractor-f riendly installation and
    easy maintenance. Available in 2.5" and 3.5" apertures with fixed, adjustable, and wall wash distributions. The collection also includes Livv Plus (The Extras), with advanced features such as tunable white and expanded control.

    Specifikáció
    • SIZE: 3.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLV3_5RR2
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportLIVV
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada