Termékek közzététele
MIKRO-PLUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MIKRO-PLUS, Wall, Direct

Precise, refined, elegant, and just 1" wide, Mikro Plus presents a crisp, brand new scale in linear LED luminaires, made practical by an integral driver - Mikrodrive™. Using a high performance LED's and 1" square diffuser, Mikro Plus delivers an efficacy of 111 LPW with a three-dimensional luminous form. In addition to individual luminaires and continuous runs, Mikro Plus is also available in pendant, surface and wall configurations.
Specifikáció
  • SIZE: 1" X 3" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMIK-WD
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportMikro Plus
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada