Termékek közzététele
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    The Petite family strikes that perfect balance of compact size, streamlined aesthetics, and high performance. Through their 1" lens apertures, these meticulously engineered downlight, cylinder, and multi-aperture luminaires breathe light into spaces with a quiet, straightforward sophistication.

    Specifikáció
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: SDL - Soft diffused lens, Solite

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPET1RR
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportPetite
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada