Termékek közzététele
PIVOT DOT, Surface
PIVOT DOT, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Surface

    The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
    Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
    create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Pivot Dot is a round spotlight offered in two sizes, and features three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Dot emits a subtle punch of light with 360-degree infinite rotation ability along with 90-degree vertical flexibility. It can be adapter mounted or 3-inch-stem mounted and is offered in 2.65-inch and 4-inch heights with two bevel options: standard and decorative. Pivot Dot is available in a wide range of colors.

    Specifikáció
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPIVDT-S
    • TermékcsaládSurface
    • TermékcsoportPivot
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 leírásSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada