Termékek közzététele
PIVOT GLOBE, Pendant
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Pendant

Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

Specifikáció
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER), 

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPIVGLB
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportPivot
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada