Termékek közzététele
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Specifikáció
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPOROR-36
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportPop Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből