Termékek közzététele
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
POP RECESSED REGRESSED, Round
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Round

    Pop Recessed Regressed Round is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in four different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop
    Regressed Round comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Specifikáció
    • SIZE: 12" DIAMETER- 24" DIAMETER- 36" DIAMETER- 48" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPORRGRO
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportPop Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada