Termékek közzététele
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Rim Linear combines generous ambient illumination with elegant geometry. The 2" high extruded aluminum frame is constructed with welded miter joints into a narrow, twin-rail form that can be connected to create continuous runs and painted in a wide range of standard and custom colors. The driver installs remotely, either above or below the ceiling. The four-point suspension us available in an ultra-clean integrated power-over-cable option. Rim Linear is available in five sizes: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" and 6"X96". Nominal light output ranges from 1600 to 10800 lumens, with efficacy up to 83 lumens per watt. Rim is also available in Round and Square forms and with ChromaWerx Sola, Duo, and Quadro.
Specifikáció
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRIMLP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportRim Linear
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada