Termékek közzététele
RIM SEGMANT, Pendant
RIM SEGMANT, Pendant
    Lumenwerx

    RIM SEGMANT, Pendant

    Rim Segments (aka open shapes, partial shapes) are available in various shapes, including 1/4-round, 1/2-round, and 3/4-round available in 2'-8' radii, as well as straight line segments ranging from 2'-12'. They can function individually as discrete luminaires, or they can be joined together to form new shapes that we refer to as Rim Systems. As with the rest of the Rim family, Rim Segments are
    decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. They are equipped with LED arrays illuminating inward toward the centre of what their full shape would be i.e., a circle. Rim Segment nominal light output ranges from 325 to 640 lumens per foot. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

    Specifikáció
    • SIZE: 

      CURVED SEGMENT (radius)AngleSTRAIGHT SEGMENT (length)
      12"

      18"
      24"
      30"
      36"
      48"

      60º
      90º

      120º
      180º
      270º

      24"
      36"
      48"
      60"
      72"
      96"
      120"
      144"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: INWARD, OUTWARD

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: ULO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRIMSEGP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportRim Shape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada