Termékek közzététele
SQUERO, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

SQUERO, ACOUSTIX, Pendant

Squero Acoustix offers superior craftsmanship that is both optically impressive and sound absorbing. It offers all four standard Squero optics: MPL (matte parabolic louver), SPL (Specular parabolic louver), MRO (miniature reflector optic), and HLO (high-efficiency Lambertian optics). Coupled with excellent optical choice, the acoustic felt is cut with an ultra-fine blade to ensure flawless transitions at every cut corner and seam. Squero Acoutix is available in Static White and Bios LED static and dynamic. For SOLA and DUO.

Specifikáció
  • SIZE: 2.60" x 8" , 2.60" x 12", 2.60" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO, MPL, SPL, MRO15, MRO35, MRO55

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSQUACOP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAcoustic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRostnemez
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada