Termékek közzététele
TOGO, Acoustix
Lumenwerx

TOGO, Acoustix

Togo Acoustix provides generous ambient illumination from a minimal and elegant ring form. Nestled in a crisp 4" high opaque and, the distinctive, annular diffuser glows inwardly. The diffuser’s softly rounded compound curve lends Togo Acoustix a slender appearance. Available in 24", 36" and 48" diameters. Togo’s outer housing of extruded aluminum is welded and buffed to a seamless band that can be painted in a variety of standard finishes, or an RAL custom color, to coordinate with virtually any interior finish. The Togo driver mounts remotely, either above or below the ceiling. In addition to a conventional power cord, Togo Acoustix also offers an ultra-clean mounting detail with integrated power and suspension cables. Togo Acoustix is available in Static White. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

    Specifikáció
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTOGOACOP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportAcoustic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRostnemez
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada