Termékek közzététele
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Via Wet offers architectural lighting for wet locations in both exterior and interior applications. With a simple 3¾" high by 4½" wide profile of extruded aluminum, Via Wet can be installed in recessed, ceiling, wall, or pendant mounting. Fully sealed, Via Wet is suitable for extreme weather condition, -20ºC/-4ºF to 40ºC/104ºF. A choice of output options provides up to 1000 lumens per foot section.
Specifikáció
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVIAWETW
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportVia Wet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada