Termékek közzététele
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
    Lumenwerx

    AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2

    Aera cylinders are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    Specifikáció
    • SIZE: 2"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAAAA
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportAERA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures