Termékek közzététele
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Aera Deep luminaires introduce a unique deep baffle feature to the Aera family, available with a prism or smooth texture. This depth allows for an exceptionally low glare quality of light and a visually quiet ceiling. Aera Deep comes in square or round models and 2" or 3" apertures. The highperformance family displays a precise coupling of optic and trim and can be installed as IC-rated, non-IC-rated, or Chicago Plenum-rated types.

    Specifikáció
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAE2DSR
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportAERA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures