Termékek közzététele
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera 3" Flex Cylinder is adjustable, tilting upwards to 90 degrees and rotating 355 degrees. Mountable as a recessed, surface, pendant, or wall fixture, it brings to the Aera family added flexibility and more options to customize lighting effects.

Specifikáció
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAE3FXCYP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAERA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures