Termékek közzététele
AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

Specifikáció
  • SIZE: HEIGHT: 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: XPOINT™

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAE5CYP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAERA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures