Termékek közzététele
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Specifikáció
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóARQGLACOP
      • TermékcsaládPendant
      • TermékcsoportAcoustic
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-05-05
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagRostnemez
      • Tervezés helyeKanada
      • Gyártás helyeKanada
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
      • IFC besorolásvilágítási alkatrész
      • ETIM-kódEC001743
      • ETIM-névPendant luminaire
      • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC kód391115
      • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
      • OmniClass szám23-35 47 11
      • OmniClass névLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II kódD5020
      • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring